Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
771-9993/106-101 |
771-9993/106-201 |
771-9993/106-301 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Buchse | |
4.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | Buchse | ||
8.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | - |
Loading...
Farbe | Schwarz | Kabeldurchmesser(mm) | 3 x 1.5 mm | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ableitungen | 3 | Nennstrom(A) | 16 | Nennspannung(V) | 250 |
Gesamtzahl der Pins | 2 + PE | Kabelart | H05VV-F | Codierung | A |
Steckertyp | Buchse gerade | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzkabel | Anschluss / Eingangstyp A | Netzsteckdose |
Stecker / Ausgang Typ B | Kabel offen | Material (Einzelheiten) | PVC | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften