Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
891-8993/105-201
Farbe | Schwarz | Kabeldurchmesser(mm) | 3 x 1 | Kabellänge(m) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Querschnitt (pro Pin / Ader)(mm²) | 1 | Anzahl der Ableitungen | 3 |
Nennstrom(A) | 10 | Nennstrom (Details)(A) | 16 | Nennspannung(V) | 250 |
Nennspannung (Details)(V AC) | 250 | Gesamtzahl der Pins | 2 + PE | Kabelart | H05VV-F |
Typ (Sonstiges) | Buchse | Codierung | A | Steckertyp | Buchse gerade |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzkabel | Anschluss / Eingangstyp A | Netzsteckdose | Stecker / Ausgang Typ B | Kabel offen |
Material (Einzelheiten) | PVC | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Netz-Anschlusskabel Netz-Buchse - Kabel, offenes Ende 891, die Teilenummer ist 891-8993/105-201.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 891-8993/105-201.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften