Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
771-9993/006-101 |
771-9993/006-201 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabeldurchmesser (mm) | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 x 1.5 | 1 | ||
7.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 x 1.5 mm | 2 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Inhalt(Stk.) | 1 | Querschnitt (pro Pin / Ader)(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ableitungen | 3 | Nennstrom(A) | 16 | Nennstrom (Details)(A) | 16 |
Nennspannung(V) | 250 | Nennspannung (Details)(V AC) | 250 | Gesamtzahl der Pins | 3 + PE |
Kabelart | H05VV-F | Typ (Sonstiges) | Klinke / Stecker | Codierung | A |
Steckertyp | Stecker gerade | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzkabel | Anschluss / Eingangstyp A | Netzsteckdose |
Stecker / Ausgang Typ B | Netzstecker | Material (Einzelheiten) | PVC | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabeldurchmesser(mm)
Kabellänge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften