Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
770-605 |
770-619 |
770-655 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|
375.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | Schwarz | ||
442.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | - | ||
375.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | Weiß |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 100 | Nennstrom(A) | 25 | Nennspannung(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Tiefe)(mm) | 40 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 11.6 | Produktgröße (Breite)(mm) | 47 |
Gesamtzahl der Pins | 5 | Codierung | A | Steckertyp | Adapter gerade |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzstecker zweipolig | Anschluss / Eingangstyp A | Netzstecker | Stecker / Ausgang Typ B | Netzsteckdose |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften