Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
890-605 |
890-619 |
890-655 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Nennstrom (A) | Codierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Schwarz | 13 | A | |
207.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Blau | 16 | I | ||
213.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Weiß | 13 | A |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 50 | Nennspannung(V) | 400 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 37.2 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 10.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 23.65 | Gesamtzahl der Pins | 5 |
Steckertyp | Adapter gerade | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzstecker zweipolig | Anschluss / Eingangstyp A | Netzstecker |
Stecker / Ausgang Typ B | Netzsteckdose | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Nennstrom(A)
Codierung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften