Netz-Zwischenkupplung, Netz-Stecker - Netz-Buchse, 770【1-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
770-603
770-653
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gesamtzahl der Pins Kontaktmaterial Leitender Kontakt (PE) Industrieprodukte

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz1---2 + PE-Ja-

252.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Weiß1004011.6303Kupferlegierung-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 25 Nennspannung(V) 250 Codierung A
Steckertyp Adapter gerade Steckverbindertyp (Kategorie) Netzstecker zweipolig Anschluss / Eingangstyp A Netzstecker
Stecker / Ausgang Typ B Netzsteckdose

Technischer Support