Netz-Zwischenkupplung, Netz-Buchse - Netz-Buchse 770【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
770-902
770-903
770-911
770-912
770-913
770-951
770-952
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Gesamtzahl der Pins Codierung

246.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Schwarz5A

246.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Schwarz5A

274.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 34 Arbeitstage Rot-P

274.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 34 Arbeitstage Rot5P

274.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 34 Arbeitstage Rot5P

246.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 34 Arbeitstage Weiß5A

246.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 34 Arbeitstage Weiß5A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Nennstrom(A) 25 Nennspannung(V) 400
Produktgröße (Tiefe)(mm) 53.4 Produktgröße (Höhe)(mm) 13 Produktgröße (Breite)(mm) 47.8
Steckertyp Adapter gerade Steckverbindertyp (Kategorie) Netzstecker zweipolig Anschluss / Eingangstyp A Netzsteckdose
Stecker / Ausgang Typ B Netzsteckdose Kontaktmaterial Kupferlegierung Industrieprodukte Ja

Technischer Support