Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
890-1661 |
890-1662 |
890-1686 |
890-1761 |
890-1762 |
890-1763 |
890-930 |
890-944 |
890-979 |
890-980 |
890-982 |
890-983 |
890-994 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (Stk.) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Codierung | Kontaktmaterial | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 34 Arbeitstage | Grau | 50 | 16 | 250 | 57.85 | 29 | 16.4 | 3 | B | Kupferlegierung | - | Ja | ||
458.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 34 Arbeitstage | Hellgrün | 50 | 16 | 250 | 57.85 | 29 | 16.4 | 3 | B | Kupferlegierung | - | Ja | ||
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | 1 | - | - | - | - | - | 2 | A | - | Nein | - | ||
476.19 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Grau | 50 | 16 | 250 | 57.85 | 29 | 16.4 | 3 | B | Kupferlegierung | - | Ja | ||
476.19 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 34 Arbeitstage | Hellgrün | 50 | 16 | 250 | 57.85 | 29 | 16.4 | 3 | B | Kupferlegierung | - | Ja | ||
476.19 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 34 Arbeitstage | Pink | 50 | 16 | 250 | 57.85 | 29 | 16.4 | 3 | B | Kupferlegierung | - | Ja | ||
559.11 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Schwarz | 50 | 13 | 400 | 57.85 | 32.65 | 25.2 | 5 | A | Kupferlegierung | - | Ja | ||
469.47 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Schwarz | 50 | 16 | 400 | 57.85 | 32.65 | 20.8 | 4 | A | Kupferlegierung | - | Ja | ||
543.41 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 34 Arbeitstage | Weiß | 50 | 13 | 400 | 57.85 | 32.65 | 25.2 | 5 | A | Kupferlegierung | - | Ja | ||
559.11 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 34 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
621.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 34 Arbeitstage | Blau | 50 | 16 | 400 | 57.85 | 32.65 | 25.2 | 5 | I | Kupferlegierung | - | Ja | ||
644.25 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 33 Arbeitstage | Blau | 50 | 16 | 400 | 57.85 | 32.65 | 25.2 | 5 | I | Kupferlegierung | - | Ja | ||
469.47 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 35 Arbeitstage | Weiß | 50 | 16 | 400 | 57.85 | 32.65 | 20.8 | 4 | A | Kupferlegierung | - | Ja |
Loading...
Steckertyp | Adapter gerade | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netz H Verteiler | Anschluss / Eingangstyp A | Netzstecker |
---|---|---|---|---|---|
Stecker / Ausgang Typ B | Netzsteckdose |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(Stk.)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Codierung
Kontaktmaterial
Leitender Kontakt (PE)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften