Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
770-1712 |
770-1713 |
770-606 |
770-615 |
770-617 |
770-620 |
770-627 |
770-656 |
770-665 |
770-667 |
770-670 |
770-671 |
770-672 |
770-676 |
770-677 |
770-922 |
770-967 |
770-970 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (Stk.) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V AC) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Typ (Sonstiges) | Codierung | Anschlüsse | Kontaktmaterial | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.33 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 33 Arbeitstage | Hellgrün | 50 | - | 250 | - | 48.9 | 36.1 | 34 | 3 | - | B | - | Kupferlegierung | - | Ja | ||
319.33 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Pink | 50 | - | 250 | - | 48.9 | 36.1 | 34 | 3 | - | B | - | Kupferlegierung | - | Ja | ||
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 1 | 25 | 250 | 250 | - | - | - | 2 + PE | T-Kreuzung | A | 1 x Stecker / 2 x Buchse | - | Ja | - | ||
274.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Schwarz | 50 | - | 250 | - | 48.9 | 36.1 | 34 | 3 | - | A | - | Kupferlegierung | - | Ja | ||
498.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Blau | 50 | - | 400 | - | 48.9 | 35.9 | 54 | 5 | - | I | - | Kupferlegierung | - | Ja | ||
521.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Blau | 50 | - | 400 | - | 48.9 | 35.9 | 54 | 5 | - | I | - | Kupferlegierung | - | Ja | ||
357.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 33 Arbeitstage | Schwarz | 50 | - | 400 | - | 48.9 | 36.1 | 44 | 4 | - | A | - | Kupferlegierung | - | Ja | ||
257.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Weiß | 50 | - | 250 | - | 48.9 | 36.1 | 34 | 3 | - | A | - | Kupferlegierung | - | Ja | ||
274.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Weiß | 50 | - | 250 | - | 48.9 | 36.1 | 34 | 3 | - | A | - | Kupferlegierung | - | Ja | ||
296.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Orange | 50 | - | 250 | - | 48.9 | 36.1 | 34 | 3 | - | R | - | Kupferlegierung | - | Ja | ||
319.33 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 34 Arbeitstage | Orange | 50 | - | 250 | - | 48.9 | 36.1 | 34 | 3 | - | R | - | Kupferlegierung | - | Ja | ||
431.37 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Weiß | 50 | - | 400 | - | 48.9 | 35.9 | 54 | 5 | - | A | - | Kupferlegierung | - | Ja | ||
453.79 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Weiß | 50 | - | 400 | - | 48.9 | 35.9 | 54 | 5 | - | A | - | Kupferlegierung | - | Ja | ||
335.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 33 Arbeitstage | Weiß | 50 | - | 400 | - | 48.9 | 36.1 | 44 | 4 | - | A | - | Kupferlegierung | - | Ja | ||
357.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Weiß | 50 | - | 400 | - | 48.9 | 36.1 | 44 | 4 | - | A | - | Kupferlegierung | - | Ja | ||
498.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 34 Arbeitstage | Rot | 50 | - | 400 | - | 48.9 | 36.1 | 54 | 5 | - | P | - | Kupferlegierung | - | Ja | ||
296.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 33 Arbeitstage | Grau | 50 | - | 250 | - | 48.9 | 36.1 | 34 | 3 | - | B | - | Kupferlegierung | - | Ja | ||
319.33 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Grau | 50 | - | 250 | - | 48.9 | 36.1 | 34 | 3 | - | B | - | Kupferlegierung | - | Ja |
Loading...
Nennstrom(A) | 25 | Steckertyp | Adapter, rechtwinklig | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netz-T-Verteiler |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss / Eingangstyp A | Netzstecker | Stecker / Ausgang Typ B | Netzsteckdose |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(Stk.)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(V)
Nennspannung (Details)(V AC)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Typ (Sonstiges)
Codierung
Anschlüsse
Kontaktmaterial
Leitender Kontakt (PE)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften