Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
890-1606 |
890-606 |
890-615 |
890-617 |
890-620 |
890-622 |
890-626 |
890-627 |
890-672 |
890-677 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (Stk.) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Codierung | Kontaktmaterial | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 1 | - | - | - | - | - | 2 | A | - | Nein | - | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 1 | - | - | - | - | - | 2 + PE | A | - | Ja | - | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 1 | - | - | - | - | - | 2 + PE | A | - | Ja | - | ||
218.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Blau | 25 | 16 | 400 | 53.9 | 39.65 | 17.9 | 5 | I | Kupferlegierung | - | Ja | ||
224.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Blau | 25 | 16 | 400 | 53.9 | 39.65 | 17.9 | 5 | I | Kupferlegierung | - | Ja | ||
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 34 Arbeitstage | Schwarz | 25 | 13 | 400 | 53.9 | 39.65 | 17.9 | 5 | A | Kupferlegierung | - | Ja | ||
185.83 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 34 Arbeitstage | Schwarz | 25 | 16 | 400 | 53.9 | 39.65 | 22.3 | 4 | A | Kupferlegierung | - | Ja | |
196.75 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 34 Arbeitstage | Schwarz | 25 | 16 | 400 | 53.9 | 39.65 | 22.3 | 4 | A | Kupferlegierung | - | Ja | |
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 34 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
196.75 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 34 Arbeitstage | Weiß | 25 | 16 | 400 | 53.9 | 39.65 | 22.3 | 4 | A | Kupferlegierung | - | Ja |
Loading...
Steckertyp | Adapter, rechtwinklig | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netz-T-Verteiler | Anschluss / Eingangstyp A | Netzstecker |
---|---|---|---|---|---|
Stecker / Ausgang Typ B | Netzsteckdose |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(Stk.)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Codierung
Kontaktmaterial
Leitender Kontakt (PE)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften