Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
893-1606 |
893-1656 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (Stk.) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | Typ (Sonstiges) | Codierung | Kontaktmaterial | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün | 1 | - | - | - | - | - | - | T-Verteiler, 1 x Stecker / 2 x Buchse | E | - | Nein | - | ||
330.53 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Hellgrau | 25 | 3 | 50 | 28.7 | 28.9 | 15 | 5122 | - | F | Kupferlegierung | - | Ja |
Loading...
Gesamtzahl der Pins | 2 | Steckertyp | Adapter, rechtwinklig | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netz-T-Verteiler |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss / Eingangstyp A | Netzstecker | Stecker / Ausgang Typ B | Netzsteckdose |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(Stk.)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Serie (Wago serielles Terminal Zubehör)
Typ (Sonstiges)
Codierung
Kontaktmaterial
Leitender Kontakt (PE)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften