Stiftleiste 730【50 Stk. pro Packung】

Stiftleiste 730

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
730-113
730-116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Gesamtzahl der Pins

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Orange3

333.41 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage Grau6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.75
Max. Temperatur(°C) +85 Min. Temperatur(°C) -60 Nennstrom(A) 6
Nennspannung(V) 400 Abisolierlänge(mm) 8 - 9 Isoliermaterial PA 6.6
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Verbindungsclip Kontaktmaterial Messing verzinnt
Industrieprodukte Ja

Technischer Support