Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
277-123 |
277-124 |
277-125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtzahl der Pins | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,126.16 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | |
2,639.93 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 4 | |
3,634.69 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 5 |
Loading...
Farbe | Weiß | AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 500 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 |
Max. Temperatur(°C) | +105 | Min. Temperatur(°C) | -60 | Nennstrom(A) | 10 |
Nennspannung(V) | 400 | Produktgröße (Breite)(mm) | 25 | Abisolierlänge(mm) | 10 - 11 |
Isoliermaterial | PA 6.6 | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Verbindungsclip |
Verbindungsclip-Funktionen | Einrastfuß | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtzahl der Pins
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften