Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
277-126 |
277-127 |
277-128 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Gesamtzahl der Pins | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,033.01 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 250 | 3 | |
1,011.16 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 200 | 4 | |
1,754.49 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 250 | 4 |
Loading...
Farbe | Weiß | AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Temperatur(°C) | +105 |
Min. Temperatur(°C) | -60 | Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 400 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 45 | Abisolierlänge(mm) | 10 - 11 | Isoliermaterial | PA 6.6 |
Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Verbindungsclip | Verbindungsclip-Funktionen | Zugentlastung |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Gesamtzahl der Pins
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften