Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
772-262 |
772-263 |
772-265/060-000 |
772-266/060-000 |
772-268 |
772-269 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Codierung | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.92 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Schwarz | 10 | 50 | 5 | A | Ja | |
191.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Schwarz | 10 | 49 | 3 | A | Ja | |
359.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 36 Arbeitstage | Grau | 10 | 50 | - | B | Ja | |
213.16 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 35 Arbeitstage | Grau | 10 | 49 | 3 | B | Ja | |
359.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 35 Arbeitstage | Rot | 10 | 50 | - | P | Ja | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 1 | 49 | 3 | P | - |
Loading...
Querschnitt (pro Pin / Ader)(mm²) | 2.5 | Anzahl der Ableitungen | 5 | Nennstrom(A) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 400 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 79 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 46.5 |
Steckertyp | Adapter gerade | Steckverbindertyp (Kategorie) | Modulklemme | Anschluss / Eingangstyp A | Schaltdraht |
Stecker / Ausgang Typ B | Flachbandkabel | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Codierung
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften