Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
770-680
Farbe | Silberfarben | Inhalt(Stk.) | 25 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 204.36 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 190 | Art des Zubehörs | Montageplatte | Kompatibel mit Serien | Wago Winsta Midi 770 |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Montageplatte, zur Befestigung von WINSTA-Verteilerboxen, die Teilenummer ist 770-680.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 770-680.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften