Konfektionierte Verbindungsleitung, Eca, Buchse Stecker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

891-8993/005-101

Teilenummer
891-8993/005-101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Kabeldurchmesser(mm) 3 x 1 Kabellänge(m) 1
Inhalt(Stk.) 1 Querschnitt (pro Pin / Ader)(mm²) 1 Anzahl der Ableitungen 3
Nennstrom(A) 10 Nennstrom (Details)(A) 16 Nennspannung(V) 250
Gesamtzahl der Pins 3 Kabelart H05VV-F Typ (Sonstiges) Klinke / Stecker
Codierung A Steckertyp Stecker gerade Steckverbindertyp (Kategorie) Netzkabel
Anschluss / Eingangstyp A Netzsteckdose Stecker / Ausgang Typ B Netzstecker Material (Einzelheiten) PVC

Sie befinden sich auf der Seite für Konfektionierte Verbindungsleitung, Eca, Buchse Stecker, die Teilenummer ist 891-8993/005-101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 891-8993/005-101.

Technischer Support