Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
771-9993/306-101
Farbe | Schwarz | Kabeldurchmesser(mm) | 1.5 | Kabellänge(m) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Querschnitt (pro Pin / Ader)(mm²) | 1.5 | Anzahl der Ableitungen | 3 |
Nennstrom(A) | 16 | Nennstrom (Details)(A) | 16 | Nennspannung(V) | 250 |
Nennspannung (Details)(V AC) | 250 | Produktgröße (Länge)(mm) | 1 | Gesamtzahl der Pins | 3 |
Kabelart | H05VV-F | Typ (Sonstiges) | Buchse - Schukostecker, abgewinkelt | Codierung | A |
Steckertyp | Stecker, rechtwinklig | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzkabel | Anschluss / Eingangstyp A | Netzsteckdose |
Stecker / Ausgang Typ B | PG-Winkelstecker | Material (Einzelheiten) | PVC |
Sie befinden sich auf der Seite für Konfektionierte Verbindungsleitung, Buchse / SCHUKO-Stecker, die Teilenummer ist 771-9993/306-101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 771-9993/306-101.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften