Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2000-406 |
2000-408 |
2000-410 |
2000-435 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtzahl der Pins | Kompatibel mit (Details) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | Serie 2000 Durchführungsklemmen | 6-Wege | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | Serie 2000 Durchführungsklemmen | 8-Wege | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Durchgangsklemme Serie 2000 | 10-fach | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | Durchgangsklemmen Serie 2000 | 1 - 5 |
Loading...
Kompatible Serie | 2000 | Farbe | Hellgrau | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 12 | Nennstrom (Details)(A) | 14 | Nennspannung(V) | 800 |
Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 2000 | Art des Zubehörs | Jumper |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtzahl der Pins
Kompatibel mit (Details)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften