Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
249-123
Kompatible Serie | 249 | Inhalt(Stk.) | 100 | Nennstrom(A) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 800 | Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 249 | Gewicht(g) | 3.19 |
Art des Zubehörs | Steckbrücke | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckbarer Leitungsbrücker 249, die Teilenummer ist 249-123.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 249-123.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften