Trennwand 282【50-100 Stk. pro Packung】

Trennwand 282

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
282-309
282-326
282-329
282-331
282-340
282-342
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)

43.35 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage Grau502-4

80.60 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Grau10073.223.41

76.24 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Orange10073.223.28

78.43 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage -----

80.60 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Orange10091.924

84.96 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 29 Arbeitstage Hellgrau10091.924.28

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 282 Produktgröße (Höhe)(mm) 31 Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 282
Art des Zubehörs Teiler Industrieprodukte Ja

Technischer Support