Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
222-412 |
222-413 |
222-415 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Gesamtzahl der Pins | Anschlüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 2 | Feder | |
0.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 3 | - | ||
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 5 | - |
Loading...
Farbe | Orange | Querschnitt | Litze 0.08 bis 4 mm², Einzeldraht 2,5 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Nennstrom(A) | 32 | Nennstrom (Details)(A) | 32 | Nennspannung(V) | 400 |
Nennspannung (Details)(V AC) | 400 | Abisolierlänge(mm) | 9 - 10 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Verbindungsclip | Verbindungsclip-Funktionen | Riegel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Gesamtzahl der Pins
Anschlüsse
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften