Schirmanschlussklemme【1-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
791-107
791-111
791-124
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)
Kompatibel mit (Details) Industrieprodukte

8.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14010-Schnur-Ø 1,5 mm - 6,5 mm-

9.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14010-Für Leitungsdurchmesser 5-11 mm-

770.67 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 50--45.5-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 791 Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 791 Art des Zubehörs Abschirmungsanschluss

Technischer Support