• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Distanzplatte 2006【100 Stk. pro Packung】

Distanzplatte 2006

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2006-1695
2006-1696
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

76.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Grau

76.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage Orange

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 2006 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.9
Produktgröße (Länge)(mm) 2.9 Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 2006 Gewicht(g) 4.22
Art des Zubehörs Abstandshalter Industrieprodukte Ja

Technischer Support