Schachtelbrücker【100 Stk. pro Packung】

Schachtelbrücker
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 781-452

Marke: WAGO

Preis: 74.07

Lieferzeit: 8 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

781-452

Teilenummer
781-452
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

74.07 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 781 Farbe Grau Inhalt(Stk.) 100
Produktgröße (Länge)(mm) 5.4 Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 781 Gewicht(g) 1.696
Art des Zubehörs Versetzte Steckbrücke Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schachtelbrücker, die Teilenummer ist 781-452.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 781-452.

Technischer Support