Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
281-333
Kompatible Serie | 281 | Farbe | Grau | Inhalt(Stk.) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 15 | Produktgröße (Länge)(mm) | 40 | Produktgröße (Breite)(mm) | 1 |
Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 281 | Gewicht(g) | 0.67 | Art des Zubehörs | Inline-Reduzierer |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Reduzierzwischenplatte, die Teilenummer ist 281-333.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 281-333.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften