Zugentlastungsgehäuse 890【1-50 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Zugentlastungsgehäuse 890

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
890-502
890-503
890-504
890-513
890-514
890-515
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kabeldurchmesser
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gesamtzahl der Pins Industrieprodukte

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz3.8 - 8.21---2-

89.32 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz-5046.81417.9-Ja

125.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Schwarz-50551623.2-Ja

108.93 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Weiß-5046.81417.9-Ja

125.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Weiß-50551623.2-Ja

141.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Weiß-5055.1515.826.7-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zubehörs Zugentlastung Kompatibel mit Serien Wago Winsta Mini 890

Technischer Support