Zugentlastungsplatte 294【50 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Zugentlastungsplatte 294

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
294-363
294-383
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

31.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 3.74

31.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 3.992

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 294 Farbe Weiß Inhalt(Stk.) 50
Produktgröße (Höhe)(mm) 15.9 Produktgröße (Länge)(mm) 37.1 Produktgröße (Breite)(mm) 30
Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 294 Art des Zubehörs Zugentlastung Industrieprodukte Ja

Technischer Support