Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
282-424
Kompatible Serie | 282 | Farbe | Orange | Inhalt(Stk.) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 41 | Produktgröße (Länge)(mm) | 8 | Produktgröße (Breite)(mm) | 8 |
Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 282 | Gewicht(g) | 2.854 | Art des Zubehörs | Jumper |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Querbrücker 282, die Teilenummer ist 282-424.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 282-424.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften