Hersteller-Teilenummer: 284-422
Marke: WAGO
Preis: 109.79 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
284-422
Kompatible Serie | 284 | Farbe | Gelb-Grün | Inhalt(Stk.) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 53 | Produktgröße (Länge)(mm) | 9 | Produktgröße (Breite)(mm) | 10 |
Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 284 | Gewicht(g) | 3.87 | Art des Zubehörs | Jumper |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Querbrücker 284, die Teilenummer ist 284-422.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 284-422.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften