Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
283-409
Kompatible Serie | 283 | Farbe | Grau | Inhalt(Stk.) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 63 | Produktgröße (Länge)(mm) | 13 | Produktgröße (Breite)(mm) | 24 |
Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 283 | Gewicht(g) | 9.91 | Art des Zubehörs | Isolierte Zwillingssteckbrücke |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelteilungsquerbrücker 283, die Teilenummer ist 283-409.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 283-409.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften