Querverbinder 885【5 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Querverbinder 885

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
885-406
885-408
885-410
885-426
885-430
885-432
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)

42.27 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1530.214.2

45.52 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 2040.224.7

47.68 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 2554.242.4

48.77 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 154822.4

50.93 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 258869.5

50.93 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 258865.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 885 Inhalt(Stk.) 5 Produktgröße (Höhe)(mm) 4
Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 885 Art des Zubehörs Verbindungsstück Industrieprodukte Ja

Technischer Support