Hersteller-Teilenummer: 2001-549
Marke: WAGO
Preis: 48.77 €
Lieferzeit: 26 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2001-549
Kompatible Serie | 2001 | Farbe | Grau | Inhalt(Stk.) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 4.2 | Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 2001 | Gewicht(g) | 1.06 |
Art des Zubehörs | Füllstoff | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Blindmodul 2001, die Teilenummer ist 2001-549.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2001-549.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften