Blindmodul 2006【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2006-549

Teilenummer
2006-549
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 2006 Farbe Grau Inhalt(Stk.) 50
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Nennstrom(A) 32 Produktgröße (Länge)(mm) 7.5
Produktgröße (Breite)(mm) 7.5 Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 2006 Abisolierlänge(mm) 11 (max.)
Gewicht(g) 1.83 Art des Zubehörs Füllstoff Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Blindmodul 2006, die Teilenummer ist 2006-549.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2006-549.

Technischer Support