Blindmodul 2016【50 Stk. pro Packung】

Blindmodul 2016

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 2016-549

Marke: WAGO

Preis: 39.64

Lieferzeit: 8 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2016-549

Teilenummer
2016-549
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.64 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 2016 Farbe Grau Inhalt(Stk.) 50
Produktgröße (Länge)(mm) 12 Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 2016 Gewicht(g) 2.69
Art des Zubehörs Füllstoff Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Blindmodul 2016, die Teilenummer ist 2016-549.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2016-549.

Technischer Support