Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
709-312
Kompatible Serie | 709 | Farbe | Grau | Inhalt(Stk.) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 2 | Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 709 | Gewicht(g) | 0.7 |
Art des Zubehörs | Abstandshalter | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für B-Distanzplatte, die Teilenummer ist 709-312.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 709-312.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften