Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
249-106 |
249-147 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 1.5 | 0.08 | 1.5 | 0.08 | 10 | 630 | - | 5 | 9 (max.) | 2.145 | |
267.81 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 (max.) | 2.479 |
Loading...
Kompatible Serie | 249 | Farbe | Grau | Inhalt(Stk.) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 249 | Art des Zubehörs | Testanschlussmodul | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften