B-Prüfsteckermodul 709【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

709-310

Teilenummer
709-310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

501.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 709 Farbe Grau Inhalt(Stk.) 100
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Nennstrom(A) 32 Nennspannung(V) 800
Produktgröße (Breite)(mm) 8 Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 709 Abisolierlänge(mm) 12 (max.)
Gewicht(g) 4.956 Art des Zubehörs Testanschlussmodul Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für B-Prüfsteckermodul 709, die Teilenummer ist 709-310.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 709-310.

Technischer Support