Sammelschienenträger 2009【100 Stk. pro Packung】

Sammelschienenträger 2009
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 2009-304

Marke: WAGO

Preis: 62.87

Lieferzeit: 7 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2009-304

Teilenummer
2009-304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 2009 Farbe Blau Inhalt(Stk.) 100
Produktgröße (Höhe)(mm) 42.5 Produktgröße (Länge)(mm) 1.5 Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 2009
Gewicht(g) 5.21 Art des Zubehörs Sammelschienenhalterung Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Sammelschienenträger 2009, die Teilenummer ist 2009-304.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2009-304.

Technischer Support