Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
783-321
Kompatible Serie | 783 | Farbe | Blau | Inhalt(Stk.) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 43.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 1.5 | Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 783 |
Gewicht(g) | 5.87 | Art des Zubehörs | Sammelschienenhalterung | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Sammelschienenträger 783, die Teilenummer ist 783-321.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 783-321.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften