Leitungshalter 267【50-500 Stk. pro Packung】

Leitungshalter 267

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
267-140
267-141
267-143
267-303
267-304
267-305
267-313
267-314
267-315
267-412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG (min.) AWG (max.) Inhalt
(Stk.)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Gesamtzahl der Pins Art des Zubehörs Kompatibel mit (Details) Kompatibel mit Serien Isoliermaterial Typ (Sonstiges) Steckverbindertyp (Kategorie) Verbindungsclip-Funktionen

114.37 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 16145002.51.5-5003016 - 185---PA 66-VerbindungsclipEinrastfuß

333.41 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 16145002.51.5-5003016 - 185---PA 66-VerbindungsclipEinrastfuß

333.41 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 16145002.51.5-5003016 - 185---PA 66-VerbindungsclipEinrastfuß

191.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1614502.51.5650039.111 - 123---PA 6.6-VerbindungsclipEinrastfuß

235.01 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage --502.51.5650039.1-4---PA 6.6-VerbindungsclipEinrastfuß

267.81 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage --502.51.5650039.1-5---PA 6.6-VerbindungsclipEinrastfuß

196.75 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 29 Arbeitstage --502.51.5650039.1-3---PA 6.6-VerbindungsclipEinrastfuß

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage -----------------

245.95 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage --502.51.5650039.1-5---PA 6.6-VerbindungsclipEinrastfuß

130.71 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage --250----40--KabelclipAnschlussklemme Serie 267Wago Serie 267PA 665 - 11-polig--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Max. Temperatur(°C) +105 Min. Temperatur(°C) -60
Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Kontaktmaterial Kathodenkupfer Industrieprodukte Ja

Technischer Support