Teilenummer
|
---|
WA-741-834 |
WA-741-844 |
WA-741-884 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
54.20 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | |
54.20 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 120 | |
56.36 € | 123 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 123 |
Loading...
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Steckerklemmensatz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften