Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WA-741-644
Inhalt(Stk.) | 105 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Steckerklemmensatz |
Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungsklemmen-Sortiment Serie 221, die Teilenummer ist WA-741-644.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WA-741-644.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften