Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
209-105
Kompatible Serie | 209 | Inhalt(Stk.) | 50 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 209 | Gewicht(g) | 12.31 |
Art des Zubehörs | Terminal | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussklemme, für Sammelschiene 209, die Teilenummer ist 209-105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 209-105.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften