Abdeckprofil 709【10 Stk. pro Packung】

Abdeckprofil 709

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

709-153

Teilenummer
709-153
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

436.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 709 Farbe Transparent Inhalt(Stk.) 10
Produktgröße (Höhe)(mm) 42 Produktgröße (Länge)(mm) 133 Produktgröße (Breite)(mm) 1000
Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 709 Gewicht(g) 437 Art des Zubehörs Abdeckung
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckprofil 709, die Teilenummer ist 709-153.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 709-153.

Technischer Support