Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
789-124 |
789-126 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | IP-Bewertung | Kompatibel mit (Details) | Kompatibel mit Serien | Relaistyp (Kategorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent | - | - | - | Abdeckung | |
0.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | IP20 | Wago 789-131 | Wago 789 series | Auslösemechanismus |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +70 | Min. Temperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 1.3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
IP-Bewertung
Kompatibel mit (Details)
Kompatibel mit Serien
Relaistyp (Kategorie)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften