Abdeckprofilträger【10 Stk. pro Packung】

Abdeckprofilträger

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

709-167

Teilenummer
709-167
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.77 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 709 Farbe Grau Inhalt(Stk.) 10
Produktgröße (Höhe)(mm) 60 Produktgröße (Länge)(mm) 133 Produktgröße (Breite)(mm) 8
Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 709 Gewicht(g) 19.895 Art des Zubehörs Abdeckungshalter
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckprofilträger, die Teilenummer ist 709-167.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 709-167.

Technischer Support