Verteiler 770【1-50 Stk. pro Packung】

Verteiler 770

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
770-607
770-608
770-609
770-618
770-657
770-658
770-659
770-907
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Inhalt
(Stk.)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung
(V)
Nennspannung (Details)
(V AC)
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gesamtzahl der Pins Typ (Sonstiges) Codierung Anschlüsse Kontaktmaterial Leitender Kontakt (PE) Industrieprodukte

8.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz125250250---2 + PE3 X VerteilerA1 x Stecker / 2 x Buchse-Ja-

12.67 €

1 3 Arbeitstage Schwarz125250250---2 + PE5-fach VerteilerA1 x Stecker / 2 x Buchse-Ja-

435.85 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Schwarz25-400-4636.7505-A-Kupferlegierung-Ja

503.08 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Blau25-400-4636.7505-I-Kupferlegierung-Ja

464.99 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Weiß50-250-4632.7303-A-Kupferlegierung-Ja

330.53 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Weiß25-250-4648303-A-Kupferlegierung-Ja

435.85 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Weiß25-400-4636.7505-A-Kupferlegierung-Ja

536.69 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Rot50-250-4632.7303-P-Kupferlegierung-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 25 Steckertyp Adapter gerade Steckverbindertyp (Kategorie) Netzverteiler
Anschluss / Eingangstyp A Netzstecker Stecker / Ausgang Typ B Netzsteckdose

Technischer Support