Verteiler für Aus- und Spar-Wechselschaltung 770【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
770-638
770-688
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

184.87 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 33 Arbeitstage Schwarz

184.87 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 34 Arbeitstage Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 10 Nennstrom(A) 25 Nennspannung(V) 250
Produktgröße (Tiefe)(mm) 46 Produktgröße (Höhe)(mm) 52.5 Produktgröße (Breite)(mm) 38
Gesamtzahl der Pins 3 Codierung A Steckertyp Adapter gerade
Steckverbindertyp (Kategorie) Netzverteiler Anschluss / Eingangstyp A Netzsteckdose Stecker / Ausgang Typ B Netzsteckdose
Kontaktmaterial Kupferlegierung Industrieprodukte Ja

Technischer Support