Verteiler für aus- und Serienschaltung 770【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
770-637
770-687
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)

196.07 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Schwarz--

196.07 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 34 Arbeitstage Weiß25250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 10 Produktgröße (Tiefe)(mm) 46 Produktgröße (Höhe)(mm) 52.5
Produktgröße (Breite)(mm) 38 Gesamtzahl der Pins 3 Codierung A
Steckertyp Adapter gerade Steckverbindertyp (Kategorie) Netzverteiler Anschluss / Eingangstyp A Netzsteckdose
Stecker / Ausgang Typ B Netzsteckdose Kontaktmaterial Kupferlegierung Industrieprodukte Ja

Technischer Support